Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Popis výrobku

CorePro, LED HPL, Oválný, Pouze ze sítě, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kód objendávky: 929002481302
Úplný objednací kód: 871951429929000

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002481302 pdf 68.6 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 173.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002481302 cs_CZ pdf 624.7 kB

Katalogy

Prohlášení o shodě
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Instalační pokyny
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002481302_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002481302_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR IES 1.3 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB