Philips CorePro, LED SON-T, Tvar T, Pouze ze sítě, 26 W, 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Popis výrobku
CorePro, LED SON-T, Tvar T, Pouze ze sítě, 26 W, LED alternative to 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h, 161.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky
- E27
- Nominální životnost
- 25 000 h
- Cyklus zapnutí
- 15 000
- Lighting Technology
- LED SON-T
- Referenční měření toku
- Sphere
- Záruční lhůta
- 3 roky