Česká republika - Čeština

Philips Trubice LED MASTER EM/Mains T8 s recyklovaným plastem

Pro zájemce o špičkový výkon a udržitelnost

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Náš nový hrdina v oblasti udržitelnosti, Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains – průkopnická LED trubice navržená pro výkon, odolnost a dopad na životní prostředí. Jako vůbec první LED trubice se 40% podílem recyklovaných plastů od konečného spotřebitele stanovuje nový standard pro udržitelné osvětlení bez kompromisů v kvalitě. Díky dlouhé životnosti 75 000 hodin a vysokému měrnému výkonu až 185 lm/W poskytuje osvětlení MASTER LEDtube T8 vynikající energetickou účinnost. Tyto LED trubice T8 jsou správnou volbou, když potřebujete nekompromisní výkon. Navrhli jsme je tak, aby obstály v každodenních podmínkách. Díky nízké spotřebě energie a mimořádně dlouhé životností poskytují trubice MASTER LEDtube bezkonkurenční úspory a jsou tak skvělou volbou pro jakékoli náročné aplikace.

Výhody

  • Absolutní výkon poskytující řešení pro každé použití

  • Bezkonkurenční úspory díky nízké spotřebě energie a dlouhé životnosti

Vlastnosti

  • Vyrobeno s průměrným 40% podílem recyklovaného plastového odpadu od konečného spotřebitele

  • Působivé úspory energie a odolnost s měrným výkonem až 185 lm/W a životností 75 000 hodin

Použití

  • Kanceláře, školy, zdravotnictví
  • Parkování, sklady a průmysl
  • Veřejné prostory

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube EM/Mains T8 s recyklovaným plastem cs_CZ pdf 1.2 MB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Trubice LED MASTER EM/Mains T8 s recyklovaným plastem
Více položek - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Trubice LED MASTER EM/Mains T8 s recyklovaným plastem
Více položek - Software Plugins