Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Síť, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T8, EM/Síť, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 6500 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kód objendávky: 929001298502
Úplný objednací kód: 871869668710900

Specifikace

Patice krytky
G13 Rotatable end-cap
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Nominální životnost
75 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 txt 5.1 kB
Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001298502 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 248.7 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001298502 cs_CZ pdf 363.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001298502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001298502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 IES 4.0 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8 ldt 34.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001298402 pdf 663.0 kB