Výrobky
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4
929002444101
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
929002444201
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
929002444301
3 položky/položek
informace o řadě výrobků
Popis
Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.
Výhody
Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie
Nižší náklady na údržbu díky 2–3× delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům
Vlastnosti
Vysoká energetická účinnost
Snadná montáž