Philips LEDtube, Jiné, Síťové napájení, 500 mm, 3.5 W, 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 h

LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Popis výrobku

LEDtube, Jiné, Síťové napájení, 500 mm, 3.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 h, 107 lm/W, EEL F, S14d, Plast, 500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kód objendávky: 929002444101
Úplný objednací kód: 871951426364200

Specifikace

Patice krytky
S14d
Nominální životnost
30 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
30 000 h
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002444101 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002444101 cs_CZ pdf 319.5 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002444101_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002444101_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4 IES 847 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB