Philips MASTER LEDtube Mains T5

Nová generace zdrojů Mains T5 LEDtube

Výrobky

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
929001908502
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5
929001908602
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
929001908702
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
929001908802
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5
929001908902
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
929001909002
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU
929002421202
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
929002421302

informace o řadě výrobků

Popis

Nová trubice Philips Master LEDtube Mains T5 přináší do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už se nemusíte zabývat technologií předřadníku. Díky jedinečnému designu je možné Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalovat do svítidel napájených přímo ze sítě. Jejich používání je proto velmi jednoduché.Philips MASTER LEDtube Mains T5 je dokonalé bezpečná, spolehlivá a snadno instalovatelná ideální alternativa ke standardním zářivkám, která zajišťuje maximální hodnotu po celou dobu životnosti s vysokou úsporou energie a nižšími náklady na údržbu.

Výhody

  • Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie.

  • Nižší náklady na údržbu díky delší životnosti oproti klasickým světelným zdrojům

Vlastnosti

  • Náhrada existujících světelných zdrojů T5: pracuje s připojením k síti

  • Úspora energie ve srovnání se zářivkami

Použití

  • Kanceláře, obchody, třídy
  • Průmyslové objekty a sklady

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube Mains T5 cs_CZ pdf 304.9 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER LEDtube Mains T5
Více položek - Visuals
Video
MASTER LEDtube Mains T5 mp4 236.3 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-MASTER LEDtube Mains T5
Více položek - Software Plugins