Philips MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h, 138 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001908502
Úplný objednací kód: 871869681921000

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001908502 pdf 68.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 169.2 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001908502 cs_CZ pdf 648.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001908502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001908502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB