Philips MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929001909002
Úplný objednací kód: 871869681933300

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001909002 pdf 67.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 182.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001909002 cs_CZ pdf 641.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001909002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001909002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB