Philips MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003734702
Úplný objednací kód: 872016927527000

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003734702 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 177.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003734702 cs_CZ pdf 648.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003734702_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003734702_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB