Philips MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003734502
Úplný objednací kód: 872016927523200

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003734502 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 176.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003734502 cs_CZ pdf 641.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003734502_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003734502_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5 IES 8.5 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB