Philips MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 139 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003734002
Úplný objednací kód: 872016927062600

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003734002 pdf 66.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 181.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003734002 cs_CZ pdf 644.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003734002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003734002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU IES 21.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB