Philips MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 865 T5

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002475002
Úplný objednací kód: 871951429054900

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002475002 pdf 66.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 250.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002475002 cs_CZ pdf 645.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002475002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002475002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 865 T5 IES 59.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB