Philips MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, Síťové napájení, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002421402
Úplný objednací kód: 871951433441000

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002421408 pdf 66.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 182.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002421402 cs_CZ pdf 637.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002421402_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002421402_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU IES 3.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB