Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 h
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8
Popis výrobku
MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 h, 146 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Specifikace
- Patice krytky
- G13 Rotatable end-cap
- Nominální životnost
- 75 000 h
- Cyklus zapnutí
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referenční měření toku
- Sphere
- Záruční lhůta
- 5 let