Philips MASTER LEDtube InstantFit HF

Nová generace energeticky úsporných trubic T8 pro osvětlení

Výrobky

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8
929001393132
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
929001393232
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8
929001393332
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8
929003553402
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8
929003553502
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8
929003553602
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8
929003553702
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8
929003553802

informace o řadě výrobků

Popis

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tradičního zářivkového tvaru. Jeho jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší požadavky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po celou dobu životnosti. Vysoká úspora energie a delší životnost přináší atraktivní návratnost a nízké celkové náklady na vlastnictví.

Výhody

  • Snížené provozní náklady díky menší spotřebě energie.

  • Nižší náklady na údržbu díky 2–3× delší životnosti oproti normálním zářivkám

Vlastnosti

  • Kompatibilita s vysokofrekvenčními předřadníky: žádné výměny elektrického vedení nebo předřadníků – naše řešení InstantFit lze použít s vysokofrekvenčními předřadníky. Díky tomu jsou všechny způsoby montáže jednoduché a bezpečné.

  • Bezpečnost elektronických kontaktů: Při montáži trubice Philips se můžete bezpečně dotknout protější patice. Integrovaný ovladač je také bezpečně izolován od dotykových částí. LED trubice Philips splňují všechny požadavky standardů UL a IEC na bezpečnost kontaktů.

Použití

  • Ideální řešení pro vysoce náročné aplikace s nejvyššími nároky na světelný tok, které současně šetří náklady na energii: kanceláře, školy, maloobchod, průmysl, zdravotnictví

Varování a bezpečnost

  • POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube InstantFit HF cs_CZ pdf 253.4 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER LEDtube InstantFit HF
Více položek - Visuals
Video
MASTER LEDtube InstantFit HF T8 mp4 180.5 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-MASTER LEDtube InstantFit HF
Více položek - Software Plugins