Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h, 139 lm/W, EEL E, G5, Sklo, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kód objendávky: 929003596802
Úplný objednací kód: 872016916319500

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003596802 pdf 67.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 158.0 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003596802 cs_CZ pdf 648.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003596802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003596802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5 IES 6.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HE-11.5W-830-T5-929003596802 pdf 600.3 kB