Philips MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Pro zájemce o špičkový výkon a udržitelnost

Výrobky

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
929001391002
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5
929001391102
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
929001391202
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
929001391302
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
929001391402
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5
929001391502
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
929002352002
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
929002352102

informace o řadě výrobků

Popis

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.

Výhody

  • Absolutní výkon poskytující řešení pro každé použití

  • Bezkonkurenční úspory díky nízké spotřebě energie a dlouhé životnosti

Vlastnosti

  • Modernizace stávajících zářivek T5 s HF předřadníkem

  • Kompatibilní s rozsáhlou řadou předřadníků

Použití

  • Kancelářské prostory
  • Školy
  • Maloobchod

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube InstantFit HF T5 cs_CZ pdf 289.0 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-MASTER LEDtube InstantFit HF T5
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-MASTER LEDtube InstantFit HF T5
Více položek - Software Plugins