Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 60000 h, 144.00 lm/W, EEL E, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Kód objendávky: 929003153902
Úplný objednací kód: 871951441905600

Specifikace

Patice krytky
G5
Nominální životnost
60 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003153902 pdf 67.0 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 241.5 kB
Brožura
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003153902 cs_CZ pdf 645.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003153902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003153902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5 IES 21.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003154002 pdf 697.2 kB