Philips LED trubice MASTER T8 UltraEfficient z recyklovaného plastu

Pro zájemce o špičkový výkon a udržitelnost

Výrobky

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
929003482202
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA
929003482302
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA
929003731802
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA
929003731902

informace o řadě výrobků

Popis

Protože ceny energií neustále rostou a Evropská unie v rámci iniciativy Zelená dohoda dál financuje rekonstrukce budov zaměřené na energetické úspory, celá řada společností chce využívat udržitelnější osvětlení. Nové světelné zdroje Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 představují opravdový průlom na cestě za udržitelnějším osvětlením. Nahrazují přímo vaše současné zářivky nebo LED trubice. Přináší okamžité významné snížení nákladů na energii ruku v ruce s delší životností.

Výhody

  • Špičkové výsledky v oblasti úspory energie: až o 44 % víc ve srovnání se standardními trubicemi LED

  • Spolehlivý výkon po dobu až 100 000 hodin

Vlastnosti

  • Ultra účinnost dosahuje neuvěřitelné energetické účinnosti třídy A

  • Vyrobeno s průměrným 40% podílem recyklovaného plastového odpadu od konečného spotřebitele

Použití

  • Průmyslové prostory a skladiště
  • Kanceláře, prostory pro vzdělávání a maloobchod

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet LED trubice MASTER T8 UltraEfficient z recyklovaného plastu cs_CZ pdf 208.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-LED trubice MASTER T8 UltraEfficient z recyklovaného plastu
Více položek - Visuals
Video
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB
Video
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB
Video
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-LED trubice MASTER T8 UltraEfficient z recyklovaného plastu
Více položek - Software Plugins