Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
Popis výrobku
MASTER, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Specifikace
- Patice krytky
- G13 Rotatable end-cap
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Nominální životnost
- 100 000 h
- Cyklus zapnutí
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referenční měření toku
- Sphere
- Záruční lhůta
- 10 years