Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Popis výrobku

MASTER, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Kód objendávky: 929003731802
Úplný objednací kód: 872016926959000

Specifikace

Patice krytky
G13 Rotatable end-cap
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Nominální životnost
100 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
10 years

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003731802 pdf 68.8 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 258.6 kB
Pokyny k demontáži
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003731802 cs_CZ pdf 666.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003731802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003731802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA ldt 34.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB