Buďte první!
Získejte nejnovější novinky a oznámení – přihlaste se k našemu newsletteru!
Světelní designéři a inženýři
Systémoví integrátoři
Instalatéři a velkoobchodníci
Kalkulačka Zelené Změny
Příběhy zákazníků
Kontakt
Kariéra
Novinky a události
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
K dispozici pouze v obchodě
Leták výrobků pdf 650.2 kB
Instalační pokyny pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003775502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003775502_EU ZIP
Popis výrobku
CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5
FailureRate
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram