Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 27860800
Úplný objednací kód: 872016927860800

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003746202 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 271.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003746202 cs_CZ pdf 625.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions pdf 930.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003746202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003746202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8 IES 20.6 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8 ldt 15.2 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003746202-EPD pdf 680.1 kB