Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 h, 93 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 48638600
Úplný objednací kód: 871951448638600

Specifikace

Patice krytky
G13
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003577132 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 271.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003577132 cs_CZ pdf 617.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003577132_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003577132_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8 IES 21.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB