Buďte první!
Získejte nejnovější novinky a oznámení – přihlaste se k našemu newsletteru!
Světelní designéři a inženýři
Systémoví integrátoři
Instalatéři a velkoobchodníci
Kalkulačka Zelené Změny
Příběhy zákazníků
Kontakt
Kariéra
Novinky a události
Oficiální katalog osvětlení Philips má nový domov!
K dispozici pouze v obchodě
Leták výrobků pdf 620.6 kB
Instalační pokyny pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003519702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003519702_EU ZIP
Popis výrobku
CorePro, LEDtube, T8, EM/Síť, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate