Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDtube, T8, Univerzální, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Popis výrobku

CorePro, LEDtube, T8, Univerzální, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002420002
Úplný objednací kód: 871869978281800

Specifikace

  • Patice krytky
    G13
  • Nominální životnost
    50 000 h
  • Cyklus zapnutí
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Referenční měření toku
    Sphere
  • Záruční lhůta
    3 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002420002 pdf 67.3 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 248.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002420002 cs_CZ pdf 625.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002420002_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002420002_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 IES 59.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB