Philips Světelné zdroje LED SceneSwitch

Přepínejte světelné nastavení bez výměny žárovek

Výrobky

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
929001888655
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
929001888855
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10
929002445517

informace o řadě výrobků

Popis

Některé situace vyžadují studené osvětlení, pro jiné je zase vhodná příjemné teplá záře. Se žárovkami Philips SceneSwitch LEDbulb můžete nastavovat různá osvětlení prostřednictvím jediné žárovky. A nepotřebujete stmívač! Optimalizujte své osvětlení pro relaxaci, koníčky, odpočinek nebo práci. Stačí přepnout spínač. A to vše s existujícím spínačem! Není třeba žádná další instalace.

Výhody

  • Několik světelných nastavení v jedné žárovce

  • Systém Plug and play

Vlastnosti

  • Jednoduše vytvořte svou vlastní scénu pomocí jedné žárovky. Stačí použít váš existující spínač

  • Není vyžadován stmívač ani žádná další instalace

Použití

  • Použití v interiérech v otevřených svítidlech (s otevřenou či vzduchovou mezerou nejméně 10 mm)
  • Zvýrazňující a obecné osvětlení (například hotely, obchody a kanceláře)

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Světelné zdroje LED SceneSwitch cs_CZ pdf 265.2 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Světelné zdroje LED SceneSwitch
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Světelné zdroje LED SceneSwitch
Více položek - Software Plugins