Philips CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Sklo

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Sklo, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kód objendávky: 929001888855
Úplný objednací kód: 871869977215400

Specifikace

Patice krytky
E14
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929001888855 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 181.8 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929001888855 cs_CZ pdf 587.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929001888855_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929001888855_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 IES 684 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Candle-Glass-Ref-929001888855 pdf 658.3 kB