Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Sklo

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Sklo, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kód objendávky: 929002445517
Úplný objednací kód: 871951426396301

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002445517 pdf 67.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 183.0 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002445517 cs_CZ pdf 575.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002445517_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002445517_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10 IES 691 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB