Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002371902
Úplný objednací kód: 871951434655000

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002371902 pdf 69.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 180.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002371902 cs_CZ pdf 565.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002371902_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002371902_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G IES 3.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB