Philips Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

LED žárovky CorePro s vysokým světelným tokem poskytují vynikající kvalitu světla pro každodenní osvětlení.

Výrobky

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
929002055092
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
929002371502
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
929002371802
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
929002371902
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
929002372002
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
929002372602
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
929002372702
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
929002372802

informace o řadě výrobků

Popis

LED žárovky CorePro s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky s vysokým světelným tokem poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro s vysokým světelným tokem poskytují vynikající kvalitu světla a energeticky úsporné osvětlení LED, které nabízí životnost 15 000 hodin, a snižuje tak náklady na údržbu.

Výhody

  • 30% úspora energie v porovnání se standardními LED žárovkami Philips

  • Velmi dlouhá životnost prodlužující intervaly výměn

Vlastnosti

  • Tradiční design

  • Vysoký světelný tok

Použití

  • Domácnost
  • Sklady

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen cs_CZ pdf 298.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen
Více položek - Visuals
Video
Corepro Glass High Lumen bulbs HQ1 mp4 201.4 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen
Více položek - Software Plugins