Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

Popis výrobku

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003800202
Úplný objednací kód: 872016931055100

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
50 000 h
Cyklus zapnutí
500 000
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003800202 pdf 66.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 177.1 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003800202 cs_CZ pdf 588.0 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003800202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003800202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE IES 667 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB