Výrobky
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
929003622702
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
929003622902
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
929003623102
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
929003623502
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE
929003623702
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
929003623902
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
929003624102
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
929003624302
informace o řadě výrobků
Popis
Jedná se o nejúčinnější LED zdroj značky Philips. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.
Výhody
Úspora energie, o 60 % nižší spotřeba energie ve srovnání se standardními LED zdroji Philips
Velmi dlouhá životnost prodlužující interval výměny
Vlastnosti
Extrémně vysoká energetická účinnost 210 lm/W
Dlouhá životnost, více než třikrát delší než u běžných LED produktů