Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo
MAS VLE LEDBulbD7.8-75W E27 940 A60FR G
Popis výrobku
MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikace
- Patice krytky
- E27
- Nominální životnost
- 15 000 h
- Cyklus zapnutí
- 20 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Referenční měření toku
- Sphere
- Záruční lhůta
- 2.5 years