Philips LED žárovky MASTER Value Glass

Optimální kombinace hodnoty a výkonu

Výrobky

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W  E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
929003057502
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
929003057702
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
929003057902
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG
929003058102
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG
929003058302
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
929003058502
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
929003059302
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG
929003059402

informace o řadě výrobků

Popis

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky MASTER Value Glass nabízejí větší úsporu energie než běžné skleněné LED žárovky. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné skleněné LED žárovky). LED žárovky MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Výhody

  • 30% úspora energie v porovnání se standardními LED žárovkami Philips

  • Velmi dlouhá životnost prodlužující intervaly výměn

Vlastnosti

  • Tradiční design s klasickými tvary

  • Dokonalý vzhled a vysoce kvalitní povrchová úprava

Použití

  • Domácnost
  • Pohostinství

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet LED žárovky MASTER Value Glass cs_CZ pdf 410.6 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-LED žárovky MASTER Value Glass
Více položek - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Obrázek balení
Packaging Image tif 16.8 MB

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-LED žárovky MASTER Value Glass
Více položek - Software Plugins