Výrobky
LED classic 75 W E27 WW A60 FR ND 1CT10
929002025731
LED classic 75 W E27 CW A60 FR ND 1CT/10
929002025831
LED classic 100 W A60 WW FR ND 1CT/10
929002026431
LED classic 100 W A60 CW FR ND 1CT/10
929002026531
LED classic 60W G95 E27 WW FR ND RFSRT4
929002370801
LED classic 75W G120 E27 WW FR ND SRT4
929002371101
LED classic 120W A67 E27 WW FR NDRFSRT4
929002371801
LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4
929002371901
informace o řadě výrobků
Popis
Žárovky LEDbulb s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzařují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním žárovkám.
Výhody
Přibližně 90% úspora energie
Velmi dlouhá životnost prodlužuje interval výměny
Vlastnosti
Klasický design a tvar
Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu