Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 100 W A60 WW FR ND 1CT/10

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002026431
Úplný objednací kód: 871869970416200

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002026402 pdf 66.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 177.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002026431 cs_CZ pdf 572.7 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002026431_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002026431_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LED classic 100W A60 WW FR ND 1CT/10 ies 21.1 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration pdf 806.8 kB