Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 75 W E27 WW A60 FR ND 1CT10

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002025731
Úplný objednací kód: 871869670555100

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002025755 pdf 66.4 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 177.5 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002025731 cs_CZ pdf 562.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002025731_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002025731_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LED classic 75W E27 WW A60 FR ND 1CT10 IES 20.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration pdf 806.8 kB