Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

Popis výrobku

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002373101
Úplný objednací kód: 871869976467800

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
20 000
Jmenovitá životnost (hodiny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Referenční měření toku
Sphere
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002373101 pdf 66.2 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 183.1 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002373101 cs_CZ pdf 577.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002373101_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002373101_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4 IES 3.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB