Výrobky
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D
929003485202
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D
929003485402
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
929003485502
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D
929003485602
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
929003485702
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D
929003485802
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D
929003485902
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D
929003486002
informace o řadě výrobků
Popis
Odolné provedení a paprsek teplého bílého světla vytvářejí z těchto světelných zdrojů PAR nové generace dokonalé řešení pro celkové nebo bodové osvětlení v pohostinství. Tyto regulovatelné světelné zdroje jsou vhodné zejména pro veřejné prostory, jako jsou haly, chodby či schodiště, se stále zapnutým osvětlením a nabízejí větší úsporu energie než běžné LED bodové světelné zdroje.
Výhody
Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami
Nižší náklady na údržbu
Vlastnosti
Regulovatelná řada
Světlo bez ultrafialové a infračervené složky, s menším množstvím tepla a ochranou pro předměty citlivé na teplo