Philips MASTER Value, LEDspot, PAR38, 100 W, E27, 2700 K, 1000 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

Popis výrobku

MASTER Value, LEDspot, PAR38, 100 W, E27, 2700 K, 1000 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 76 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003485202
Úplný objednací kód: 871951444330300

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003485202 pdf 67.7 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 173.2 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003485202 cs_CZ pdf 293.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003485202_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003485202_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D IES 7.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-13-100W-927-PAR38-25D-929003485202 pdf 641.4 kB