Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Popis výrobku

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 85 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929003485802
Úplný objednací kód: 871951444306800

Specifikace

Patice krytky
E27
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929003485802 pdf 67.5 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 171.8 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929003485802 cs_CZ pdf 290.9 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929003485802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929003485802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D IES 7.7 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB