Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 h

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 h, 100.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 81333101
Úplný objednací kód: 871869681333101

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
25 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002466702 pdf 66.9 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 251.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002466702 cs_CZ pdf 283.2 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002466702_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002466702_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D IES 356 B

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB