Česká republika - Čeština

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 350 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM

Popis výrobku

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 350 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 87 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kód objendávky: 929002065802
Úplný objednací kód: 871951435885000

Specifikace

Patice krytky
GU10
Nominální životnost
15 000 h
Cyklus zapnutí
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Referenční měření toku
Narrow Cone
Záruční lhůta
2 roky

Stahování

Letáky

Třída energetické účinnosti
Energy Efficiency Label 929002065899 pdf 67.1 kB
Informační list výrobku
Product Information Sheet pdf 493.5 kB
Brožura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 929002065802 cs_CZ pdf 303.8 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-929002065802_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-929002065802_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM IES 5.4 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB