Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Velmi široký paprsek, Reflektor PerfectAccent, Stříbrná, IP20

RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI

Popis výrobku

Recessed, D155 mm, Hliník, Stříbrná, Hliníková bílá (RAL9006), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Velmi široký paprsek, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505101632
Úplný objednací kód: 871869997946100

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101632 cs_CZ pdf 317.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101632_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101632_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI IES
Soubor Revit
Revit file - RS780BI - 910505101632 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI ULD
Relux
ROLF File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI LDT