Philips LuxSpace Accent Performance, nastavitelné provedení, Recessed, 30 W, D155 mm, 4100 lm, 3000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20
RS781B 39S/830 WIA-E MB WH
Popis výrobku
Recessed, D155 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, externí, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Střední paprsek, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Signify Circle
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let