Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení, Recessed, 29 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, Velmi široký paprsek, Reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20

RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH

Popis výrobku

Recessed, D125 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Velmi široký paprsek, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 97901000
Úplný objednací kód: 871869997901000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101586 cs_CZ pdf 304.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101586_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101586_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH IES
Soubor Revit
RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH 910505101586 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH LDT