Česká republika - Čeština

Philips LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, Stříbrná, IP20

RS771B 39S/827 PSU-E WB SI

Popis výrobku

Recessed, D125 mm, Hliník, Stříbrná, Hliníková bílá (RAL9006), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Široké vyzařování, Reflektor PerfectAccent, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505101585
Úplný objednací kód: 871869997900300

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505101585 cs_CZ pdf 308.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505101585_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505101585_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI IES
Soubor Revit
RS771B 39S/827 PSU-E WB SI 910505101585 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI LDT