Philips LuxSpace Accent Compact, nastavitelné provedení, Recessed, 35 W, D125 mm, 2800 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Bílá, IP20
RS771B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH
Popis výrobku
Recessed, D125 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2800 lm, 35 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Vysoce účinný reflektor PerfectAccent, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let